• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Kaksi yhdessä: etäisyys- ja heijastuskykymittaus OGD Reflectivity -mallilla

Kaksi yhdessä: etäisyys- ja heijastuskykymittaus OGD Reflectivity -mallilla

  • Samanaikaiset lähtösignaalit etäisyysarvosta ja heijastuskyvystä prosessin luotettavuuden parantamiseksi
  • Identifionti ja lajittelu kohteiden värin / kontrastin ja etäisyyden / korkeuden perusteella
  • Joustavat asennusvaihtoehdot jopa 1,5 m ulottuvan toimintaetäisyyden ansiosta

Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta

  • Prosessiarvot ilmaistaan 2-värinäytöllä ja lähetetään IO-Linkin kautta

Kohteiden erottaminen heijastuskyvyn avulla
Prosessiohjauksen luotettavuuden parantamiseksi OGD Reflectivity määrittelee kohteiden etäisyyden lisäksi myös niiden heijastuskyvyn. Heijastuskyky ilmaisee, paljonko lähetetystä valosta heijastuu takaisin kohteesta ja se vaihtelee riippuen kohteen pinnan laadusta ja väristä. Siten anturi pystyy esimerkiksi erottamaan eriväriset virvoitusjuomakorit ja havaitsemaan puuttuvat tulostustarrat lähetettävissä paketeissa. Koska anturi lähettää etäisyyarvon lisäksi kohteen heijastuskyvyn erillisen binäärilähdön kautta, mahdollistaa tämä automaatisoitujen lajittelusovellutusten yksinkertaisen toteuttamisen. OGD Reflectivity -mallin kaikki parametrit voidaan asettaa normaaliin tapaan kolmen painikkeen avulla ja ne voidaan indikoida 2-värinäytön avulla.