Kokonainen HF RFID -järjestelmä kompaktikotelossa
Tehokas RFID pitkille etäisyyksille, sisäänrakennettu web-palvelin konfigurointiin, diagnostiikkaan ja valvontaan
- Sisäänrakennettu web-palvelin konfigurointiin, diagnostiikkaan ja valvontaan
- Kenttäväyläliitäntä PROFINET, Ethernet/IP tai TCP/IP
- Diagnostiikka- ja tilanosoitus-LEDit
- Säädettävä toimintaetäisyys / lähetysteho
- 13,56 MHz RFID HF -järjestelmä ISO 15693 mukaan
Tehokas RFID tuotantoprosesseihin
DTE60x-sarjan kompaktilaitteet sopivat hyvin pitkille kirjoitus- ja lukuetäisyyksille. Näiden uusien optimoitujen laitteistojen ansiosta suuria määriä dataa voidaan lukea ja kirjoittaa lyhyessä ajassa. Tämä säästää arvokasta aikaa tyypillisissä sovellutuksissa, kuten esim. tuotteiden reitittäminen tuotantoprosesseissa tai tuotantotietojen tai laatuparametrien tallennus. Uudet DTE60x-sarjan kompaktilaitteet yksinkertaistavat asennusta, sillä antenni, vahvistinyksikkö ja kenttäväyläliitäntä on integroitu samaan teollisuusyhteensopivaan kotelooon.
ifm:n HF RFID -ratkaisujen edut:
Helppo integrointi
RFID-laitteiden dataan pääsee helposti ja nopeasti käsiksi function block -ohjelmalohkojen avulla tai suoraan ohjausjörjestelmän prosessikuvan kautta. Function block -ohjelmalohkot esim. Siemens-, Schneider-, Allen Bradley- ja Omron -ohjausjärjestelmille toimitetaan laitteen mukana.
Sisäänrakennettu web-palvelin
Luku-/kirjoitusyksiköt sisältävät integroidun web-palvelimen. Käyttäjät voivat kirjoittautua http-osoitteen kautta laitteen sisään.
Teollisuusyhteensopiva
Kestävän rakenteen (suojausluokka IP 67) ansiosta laitteita voidaan käyttää vaikeissakin teollisuusolosuhteissa.
Lisää binäärituloja
Laitteessa on kaksi binääristä lisätuloa ja -lähtöä, esim valotornin ohjaukseen.
Tilanosoitus-LED-merkkivalot
5-paikkainen LED pylväsgrafiikkanäyttö ilmaisee RSSI-arvon (signaalin voimakkuus) visualisoimaan laitteen ja tunnisteen välistä etäisyyttä.
Versiot erilaisilla liitännöillä
DTE604 TCP/IP-liitännällä
RFID-kompaktilaite on Ideaalinen ratkaisu sellaisille tietokoneille, teollisuustietokoneille ja logiikoille, joissa ei ole standardinmukaista kenttäväyläliitäntää.
DTE601 PROFINET-liitännällä
Laite on tarkoitettu erityisesti niille asiakkaille, jotka käyttävät Siemens-ohjausjärjestelmiä.
DTE602 EtherNet/IP -liitännällä
Tämä versio on optimoitu Schneider Electric ja Rockwell Automation ohjausjärjestelmille.
Kaikissa laitteissa on sisäänrakennettu kytkin lisälaitteiden suoraa liittämistä varten.