C-urasylinterianturit kestävällä kiinnityksellä
Helppoasenteinen anturi pitkäikäisellä elektronisella GMR-kennolla - uppoasennettava
- Helposti C-uraan asennettava anturi
- Kestävä kiinnitys kotelon päästä varmistaa hyvän vedonpoiston
- Liitäntä- ja binäärilähtöversiot kaikkiin sovellutuksiin
- Elektroninen GMR-mittakenno takaa anturille pitkän iän
- Saatavana nyt myös 2-johdinversiona PNP- tai NPN-logiikoille
Uppoasennus C-uraan
Sylinterianturi voidaan asentaa yleisiin C-uriin, kuten esim. SMC. Sen ainoastaan 5 mm korkeus mahdollistaa uppoasennusksen. Erityisesti tämä sylinterivalmistaja tarvitsee uraan asennettavia ja usein 2-johdinliitännällä varustettuja antureita.
Pitkä elinikä
Anturit toimivat kosketuksetta ja melkein kulumatta. Niiden elinikä on huomattavasti pitempi kuin yleisillä reed-koskettimilla. GMR-mittakennon avulla (magneettisresistiivinen) anturi tunnistaa karalle asnnetun kestomagneetin sylinterin seinämän läpi. Tämä säästää korjauskustannuksia ja vähentää kalliita seisakkeja.