- Tuoteuutuuksia
- IO-Link
- IO-Link-Master hygienia-alalle
IO-Link-Master hygienia-alalle

Erityisesti turvalliseen käyttöön elintarviketeollisuuden märkäalueilla
- 4 tai 8 IO-Link-porttia täydellä V1.1-toiminnallisuudella
- IP-69K-kenttämoduuli elintarviketeollisuudelle
- Master ja laitteet konfiguroitavissa LR DEVICE -ohjelmistolla
- Teollisuus 4.0 -valmius LR AGENT EMBEDDED:n avulla
- Jännitteensyöttö vakio-M12-anturijohdon kautta, A-koodattu
Kestävät kenttäväylämoduulit vaativiin sovellutuksiin
Hajautetut IO-Link-Masterit toimivat gatewaynä älykkäiden IO-Link-anturien ja kenttäväylän välillä. Erityinen kotelomateriaali ja suuri tiiviys (IP 69K) sallivat käytön suoraan elintarviketeollisuuden märkäalueilla. Raaka-aineet ja tuotantoprosessit ovat identtiset hyväksi havaittujen EVF-tuotesarjan ifm-liitosjohtojen kanssa. ecolink-teknologia takaa liitäntäjohtojen luotettavat, pysyvästi tiiviit M12-liitokset. Laadukkaat, erityisesti sovellutukseen sovitetut materiaalit ja intensiivinen valvonta valmistuksen aikana ja sen jälkeen takaavat korkeimmat laatustandardit.
Hyödyt ja asiakasedut
Anturien konfigurointi LR DEVICE:lla
Intuitiivinen ohjelmisto löytää kaikki IO-Link-Masterit verkossa ja laatii yleiskuvan koko laitteistosta. Lisäksi esitetään kaikki liitetyt anturit vastaavine parametreineen. Näin kaikkien järjestelmän anturien parametrointi on mahdollista keskeisestä paikasta käsin.
Master elintarviketeollisuudelle
Käytettyjen materiaalien ja innovatiivisen kotelomuotoilun ansiosta näitä Mastereita voidaan käyttää myös ensimmäistä kertaa hygieniasovellutuksissa.
Helppo anturiliitäntä
Anturien ja toimilaitteiden liitäntä suoritetaan vakio-M12-liitoskaapeleilla ilman suojausta. Siihen voidaan liittää jopa 4 tai 8 (mallista riippuen) IO-Link-anturia ja niitä syöttää yhteensä jopa 3,6 A:lla. Johto voi olla jopa 20 m pitkä.
Turvalliset digitalisoidut tiedot
Anturien tiedot siirretään digitaalisesti. Toisin kuin analogisilla signaaleilla eivät kontaktivastukset ja EMC-häiriöt väärennä tässä signaaleja.
Suora IT-yhteys
Integroitu LR AGENT EMBEDDED lähettää haluttaessa prosessiarvot suoraan ohjausjärjestelmän kautta ERP-järjestelmille. Tämä toinen viestintäpolku on käytettävissä kenttäväylän rinnalla väyläjohdotuksen kautta.