- Tuoteuutuuksia
- Anturit
- Täysmetallinen ultraäänianturi vaativiin ympäristöolosuhteisiin
Täysmetallinen ultraäänianturi vaativiin ympäristöolosuhteisiin
Pinnankorkeuden valvonta missä tahansa sovelluksessa
Olipa kyse säiliöistä tai siiloista, nesteistä, irtotavarasta tai yksittäisistä kohteista: Yleispätevä pinnankorkeus- ja etäisyysmittaus ultraäänellä on luotettavaa ja tarkkaa. Aggressiiviset höyryt ja savut voivat kuitenkin heikentää huomattavasti anturin toimintaa ja lyhentää käyttöikää, vaikka aineeseen ei olisikaan suoraa kosketusta. ifm:n uuden täysmetallisen ultraäänianturin ansiosta tämä on nyt menneen talven lumia. Anturi on kalvosta liittimeen asti kokonaan koteloitu kestävällä korkealaatuisella ruostumattomalla teräksellä. Tämä tekee anturista kestävän ulkoisia vaikutuksia vastaan ja pidentää sen käyttöikää. Tämän vuoksi se sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuden käyttöön ja muihin hygieenisiin sovelluksiin.
Sisältää IO-Link-liitännän
IO-Link-yhteyden kautta etäisyysarvot voidaan lähettää digitaalisesti tai mittausalue voidaan asettaa. Kaiun laatua koskeva palaute mahdollistaa anturin suuntauksen optimoinnin asennuksen aikana ja toiminnan luotettavuuden jatkuvan valvonnan.