- Tuoteuutuuksia
- Kuvankäsittely / Identifionti
- Ei kompromisseja: kestävä UHF-vahvistinyksikkö vaikeisiin olosuhteisiin
Ei kompromisseja: kestävä UHF-vahvistinyksikkö vaikeisiin olosuhteisiin
- Antenni, vahvistinyksikkö ja kytkin samassa kotelossa, lyhentää asennusaikaa
- Pystyy lukemaan jopa 16 tunnistetta maks. 3 m etäisyydeltä
- Asennus metallia sisältäviin ja märkiin olosuhteisiin mahdollista
- Kenttäväyläliitäntä, digitaaliset tulot / lähdöt ja IO-Link yksinkertaistavat kaapelointia
Nyt saatavana myös IO-Link -liitännällä
Teollisen identifioinnin digitalisaatio ja sen asettamat vaatimukset ovat jatkuvassa kasvussa. Sen vuoksi ifm:n tarjoaa kompakteja, suorituskykyisiä RFID UHF -laitteita, jotka ovat perinteisten kenttäväylä- ja IoT-liitäntöjen lisäksi saatavana nyt myös IO-Link -liitännällä.
Datan siirto verkon kautta, toimilaitteiden suora ohjaus
RFID -järjestelmät tarjoavat erinomaisen ratkaisun tuotteiden seurantaan intralogistiikkasovelluksissa. IoT- tai IO-Link RFID UHF -ratkaisujen avulla seuranta ja reititys voidaan toteuttaa entistäkin kätevämmin, esim. ifm:n moneo Configure -sovelluksen yksinkertaistettujen parametrointi- ja visualisointitoimintojen ansiosta.
ifm:n UHF RFID -ratkaisun edut:
DTE-versiot kenttäväyläliitännällä
DTE-sarjan valvontalaitteissa on sisäänrakennettu web-palvelin laitteiden käyttöönottoon ja valvontaan sekä pilveen liitettynä myös datan diagnosointiin. Liitäntöjensä ansiosta DTE-variantit sopivat ideaalisesti liitettäväksi PC-, teollisuus-PC- ja PLC-laitteisiin. Signaalit voidaan myös kierrättää lisäkenttäväyläliitäntöjen kautta, mikä yksinkertaistaa kaapelointia kenttätasolla.
Lisäksi laitteissa on kaksi digitaalituloa ja -lähtöä. Integroituja logiikkatoimintoja voidaan käyttää datan esikäsittelyyn, kuten esim. signaalivalojen suoraan ohjaukseen kulloisenkin tilanteen mukaan.
Laitteet, joissa on IoT core, tarjoavat edistyksellistä dataa, tapahtumia ja palveluita yleisten protokollien (esim. HTTP, MQTT ja JSON) kautta.
DTE-versiot IO-Link -liitännällä
IO-Link -liitäntä mahdollistaa poikkeuksellisen yksinkertaisen parametroinnin ja nopean käyttöönoton. Maksimaalisen joustavuuden saavuttamiseksi käyttömoodit voidaan sovittaa sovellukseen milloin tahansa. Kattavat antenniparametrit ja diagnostiikkadata voidaan lukea ja visualisoida moneo-ohjelmiston avulla. Tämä varmistaa maksimaalisen läpinäkyvyyden.
Sovelluksia
Jopa 3 m saakka ulottuvien toimintaetäisyyksiensä ansiosta nämä järjestelmät sopivat erinomaisesti reititys- ja jäljityssovelluksiin. Esimerkiksi digitaalilähtöjä voidaan käyttää ajoneuvojen identifiointiin ja porttien avaamiseen - ilman ohjelmointiponnisteluja tai viiveitä. Intralogistiikkasovelluksissa järjestelmää käytetään tuotteiden saumattomassa seurannassa.
Jopa 16 tunnistetta voidaan lukea samanaikaisesti.