- Tuoteuutuuksia
- Turvallisella puolella: kapasitiiviset IIoT-anturit pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin
Turvallisella puolella: kapasitiiviset IIoT-anturit pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin
- Pinnankorkeuden ja paikan tunnistus räjähdysvaarallisissa tiloissa
- Vahvistinyksikköä ei tarvita, mikä vähentää kustannuksia ja monimutkaisuutta
- Luja ja iskunkestävä kotelo
- Helppo kytkeä M12-liittimen avulla (suora tai kulmamalli)
Parannettu suorituskyky IO-Linkin ansiosta
- Helppo etäparametrointi ja -prosessinvalvonta
Maksimaalinen suojaus varmistaa turvallisen toiminnan
Kapasitiivisten ATEX-antureiden luja ja iskunkestävä kotelo varmistaa turvallisen toiminnan pölyräjähdysvaarallisissa tiloissa (ATEX zone 22). Kalliita vahvistinyksikköjä ei tarvita. Pinnankorkeutta ja kohteen sijaintia voidaan valvoa ilman riskiä, sillä anturista ei voi siirtyä syttymiseen riittävää energiaa räjähdysvaaralliseen tilaan edes pitempiaikaisessa käytössä.
Älykäs etädiagnostiikka ja -ohjaus
ifm-anturit eivät ole vain ensimmäiset standardilla M12-liitännällä varustetut ATEX-anturit, vaan ne ovat myös ensimmäiset, joissa on IO-Link. Tämä mahdollistaa turvallisen ja helpon etäparametroinnin, mikä on merkittävä etu esim. korkeiden säiliöiden tai ahtaiden tilojen yhteydessä. Toinen etu on prosessiarvojen digitaalinen siirto, mikä varmistaa esim. säiliöiden täytön aina tarvittaessa. Taaksepäin yhteensopivuutensa ansiosta näitä antureita voidaan helposti käyttää aikaisemmin asennettujen antureiden korvaamiseen ja käyttämiseen ilman IO-Linkiä.
Monitaituri paikan ja prosessin valvontaan
Kapasitiiviset IO-Link ATEX -anturit on kehitetty erityisesti pölyräjähdysvaarallisiin zone 22 tiloihin. Tuttuja suuren tuntoetäisyyden omaavia M30-antureita tavataan lukemattomissa paikannus- ja prosessinvalvontasovelluksissa. Näistä esimerkkejä ovat mm. viljan kosketukseton tunnistus myllyissä ja siiloissa sekä leipomotuotteiden, puun, muoviosien tai jopa pastan paikan tunnistus. Tämän vuoksi nämä anturit ovat todellisia "joka paikan monitaitureita".
Lisää joustavuutta IO-Linkin avulla
Nämä anturit ovat ensimmäiset sisäänrakennetulla IO-Link -sirulla varustetut mallit, mikä mahdollistaa niiden koko potentiaalin hyödyntämisen. Prosessiarvot voidaan siirtää reaaliaikaisena ja anturit voidaan sovittaa sovellukseen mukavasti etänä.
Lopeta turha varastointi
Jokainen anturi voidaan asetella PNP- tai NPN-tyyppiseksi ja NO- tai NC-tyyppiseksi, mikä on etu erityisesti ylitäyttö- tai kuivakäyntisovelluksissa. Sisäänrakennettuja ajastintoimintoja voidaan käyttää automaattisen täydennyksen toteuttamiseen ilman vastavirtaohjausta. Antureiden komplementtilähtöä voidaan säätää suoraan laitteen potentiometrin avulla tai IO-Linkin kautta. Potentiometri on myös deaktivoitavissa ulkoisten vaikutusten ehkäisemiseksi.