• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Automaattiohjattujen ajoneuvojen törmäyksenesto

Automaattiohjattujen ajoneuvojen törmäyksenesto

  • 3D-kamera tunnistaa myös perinteisten turvalaserskannereiden tunnistusalueen yläpuolella olevat esteet
  • Järjestelmä optimoi törmäysvaroituksen ajonopeuden ja ohjauskulman perusteella
  • Hankalienkin esteiden turvallinen tunnistus
  • Kolmiulotteinen tunnistus ajosuunnassa: 60° x 40°
  • Tunteeton hajavalolle

Tehokas esteiden tunnistus
Sisätiloissa tapahtuvia automaattiohjattujen ajoneuvojen törmäyksiä ulkoneviin, ripustettuihin tai muihin esteisiin on vältettävä kaikissa olosuhteissa. Tähän tarkoitukseen ifm:llä on tarjottavana törmäyksenestojärjestelmä ODS (Obstacles Detection System), joka koostuu PMD 3D -kamerasta ja integroidusta älykkäästä ohjelmistosta. Täydentäessään pakollista turvalaserskanneria se valvoo toiminta-aluetta kolmiulotteisesti, ja se voi tunnistaa myös ylempänä sijaitsevat esteet kuten trukkien nostovarret, suurnopeusovet ja nosturien nostokoukut.

Älykäs ennakointi
Yksikön ominaisuuksiin kuuluu kolme törmäysvaroitustasoa. Sekä ajonopeus että ohjauskulma otetaan huomioon. Näin estetään turhat jarrutukset ja saavutetaan optimaalinen suojaus ajoneuvon kaikkien toimintojen aikana.

Tarvikkeet