- Tuoteuutuuksia
- Liitinteknologia
- L-koodattu M12-tehonsyöttökaapeli
L-koodattu M12-tehonsyöttökaapeli
- 2,5 mm² johdinhalkaisija jopa 16 A virroille
- L-koodattu M12-kaapeli EN 61076 mukaan
- Käyttö Performance Line -IO-Link -mastereiden kanssa
- Halogeniton kaapelimateriaali
- Yleiset teollisuussovellutukset, kuten teollisuusautomaatio tai työstökoneet
Suurten virtojen siirto pienellä jännitehäviöllä
Suurten virtojen syöttö ifm:n uusille Performance Line IO-Link -mastereille vaativissa sovellutuksissa. L-koodattu M12-teholiitin on vakiinnuttamassa asemaansa markkinoilla ja se on täydellinen ratkaisu näiden modulien tehonsyöttöön. ifm tarjoaa laajan valikoiman tähän sovitettuja liitäntä- ja välikaapelita. 2,5 mm² johdinhalkaisija mahdollistaa jopa 16 A virran luotettavan siirtämisen samalla, kun alhaisella jännitteenalenamalla on positiivinen vaikutus käyttöalueeseen.
Teollisuusautomaatio ja työstökoneet
Kotelomateriaalien ja halogenittomien kaapelimateriaalien ansiosta nämä kaapelit sopivat täydellisesti työstökoneisiin ja kaikkiiin tavanomaisiin teollisuusautomaatiosovellutuksiin.