- Tuoteuutuuksia
- Teollisuuden tiedonsiirto
- AS-i-moduuli Safety at Work -turvateknologialle
AS-i-moduuli Safety at Work -turvateknologialle
Kaksi varmaa digitaalista tuloa sekä kaksi vakiolähtöä yhdelle osoitteelle
- 2 turvallista digitaalista tuloa ja 2 vakiolähtöä
- Kahden varman induktiivisen anturin liitäntä OSSD-lähdöillä tai valoverkoilla vain yhteen AS-i-osoitteeseen.
- Sertifioitu standardien EN 62061 / SIL2 ja EN ISO 13849-1 / PL d mukaisesti
- Tarkka ja joustava pika-asennus
- Moduulin syöttö AS-Interfacesta
Turvallinen ClassicLine-moduuli
Tämän turvallisen tulomoduulin avulla voidaan turvallisuuteen liittyvät komponentit liittää AS-i Safety at Work -järjestelmään ilman integroitua AS-Interface-liitäntää.
Komponenteille ilman AS-Interface-liitäntää
Näin voidaan toisaalta kaksi 2-kanavaisesti rakennettua induktiivianturia elektronisilla OSSD-lähdöillä (esim. GG712S) tai valoverkkoa suoritustasolle d asti standardin EN 13849-1 mukaisesti liittää 4-johtimiseen vakioliitosjohtoon vain yhteen AS-Interface-osoitteeseen. Kaksi integroitua lähtöä mahdollistavat kahden toimilaitteen liittämisen, esim. signaalivalot tai releet. Turvallisten anturien ja lähtöjen jännitteensyöttö tapahtuu täysin AS-Interfacesta.
Edut ja asiakkaan hyöty
Turvallisia antureita, joiden virrankulutus on alle 200 mA, voidaan käyttää AC509S:ssä ilman apuenergiaa. Liitäntä tapahtuu vain keltaisen AS-i-lattakaapelin avulla.
AS-i-pikaliitäntä
Pikaliitäntätekniikka tarjoaa suurimman mahdollisen asennusvarmuuden ja joustavuuden. AS-i-lattakaapeli voidaan liittää kolmesta eri suunnasta.
Diagnoosi paikan päällä
LEDit näyttävät tulojen ja lähtöjen sekä viestinnän statuksen.
Turvallisuus
Turvallinen AS-i-moduuli AC509S mittaa kahden elektronisen kontaktin turvallisuuden kannalta tärkeitä kytkentätiloja kutakin kahdella itsetestaavalla puolijohdekytkentälähdöllä (OSSD). Moduuli täyttää vaatimukset arvoihin SIL2 standardin EN 62061 mukaisesti ja PL d standardin EN13849-1 mukaisesti. Integroitu viestinnänvalvonta sammuttaa signaalilähdöt virheen sattuessa.
Käyttöönotto
Moduulin osoitteenanto voi tapahtua jännitteettömästi ennen asennusta tai asennetussa ja johdotetussa tilassa osoiteholkin kautta. Tähän tarvitaan ainoastaan osoitteenantolaite AC1154 sekä osoitteenantokaapeli E70213.