• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

OEE – Laitteiston kokonaistehokkuus

Kultainen standardi tuotannon tuottavuuden mittaamiseen.

Laitteiston kokonaistehokkuus (OEE) antaa tietoa laitoksen tuottaman lisäarvon tasosta. Tämä alue pitää usein sisällään suuria optimointipotentiaaleja, kuten tuotantolaitoksen tehokkuuden optimointi ja seisokkien minimointi. Tämän tunnusluvun määrittely on monimutkainen ja yksilöllinen prosessi, joka on räätälöitävä kullekin yritykselle.

Mitä OEE kattaa?

Määrittelyssä otetaan huomioon kolme tekijää: käytettävyys, tehokkuuskerroin ja laatukerroin. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa ja välttää hävikkiä. Jotta näille arvoille voidaan antaa sisältöä, tarvitaan laajamittainen data-analyysi. Tietojen keruuseen ja analysointiin käytetään usein erityistä ohjelmistoa.

Chart showing 3 components of original equipment effectiveness: Availability, performance, and quality. Includes calculations of each component.
Käytettävyys Tehokkuuskerroin Laatukerroin
  • Suunnittelemattomat viat (koneviat)
  • Määräaikaisseisokit (kunnossapito ja työkalujen vaihto)
  • 100% käytettävyys tarkoittaa, että prosessi on käynnissä koko suunnitellun tuotantoajan
  • Joutokäyntipysähdykset
  • Hitaat tuotantojaksot
  • 100% suorituskyky tarkoittaa, että prosessi toimii maksiminopeudella
  • Tuotantohävikki
  • Käynnistyshäiriöt (alentunut tuotto)
  • 100% tarkoittaa, että jokainen tuotettu osa on käyttökelpoinen

Miten OEE lasketaan?

  • Tyypilliset valmistajat saavuttavat OEE-arvon 60–65%.
  • Maailmanluokan valmistajat saavuttavat OEE-arvon 85%.
  • OEE-arvo 100% tarkoittaa, että prosessi toimii aina maksiminopeudella suunniteltuna tuotantoaikana ja että kaikki tuotetut osat ovat käyttökelpoisia.

Miten voin parantaa OEE-arvoani?

Käytettävyys:
Suunnittelemattomien seisokkien välttäminen. IO-Link -liitäntä siirtää kaikki kunnossapitoon liittyvät tiedot suoraan ja digitaalisesti järjestelmästä IT-tasolle. Tarjoamme sinulle kaikki komponentit, jotka tarvitset koneiden kunnon tehokkaaseen valvontaan: tuotteet antureista verkkoinfrastruktuuriin ja ohjelmistoihin – ja kaikki tämä yhdeltä toimittajalta.
Suorituskyky:
Läpinäkyvyys luo tehokkuutta. Mitä kattavammin seuraat laitteiston arvoja, sitä tehokkaammin voit pitää laitteiston suorituskyvyn korkealla tasolla ja tuottaa jatkuvasti korkeaa laatua ja suuria määriä. Tarjoamme kaikki tarvittavat komponentit vuoropuhelun yksinkertaistamiseksi laitteistosi kanssa, kuten huipputarkat anturit, digitaalisen tiedonsiirron IO-Link -liitännän kautta ilman muunnoshäviöitä ja tehokkaan ohjelmiston.
Laatu:
Pienetkin poikkeamat tavoiteprosessista voivat heikentää tuotettavien elintarvikkeiden laatua. Pahimmassa tapauksessa hukkaan menee arvokkaita raaka-aineita ja valmistettuja eriä. Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja tuotantoprosessin kaikkien kriittisten arvojen pysyvään ja pitkäaikaiseen analysointiin. Näin voit olla varma, että tuotteet täyttävät aina tiukimmatkin laatuvaatimukset.
Digitalisointi anturista pilveen:
Hajautetun tiedon keskitetty käsittely. Tarjoamme ratkaisuja, joilla voit koota laitteistojesi anturitietoja, esikäsitellä ja siirtää ne sitten pilvijärjestelmiin keskitettyä ja kollaboratiivista arviointia varten jopa ilman väliin sijoitettuja ohjaimia ja PC-tietokoneita – ja kaikki tämä mahdollista ilman suoraa yhteyttä yrityksen verkkoon. Turvaa elintarvikkeiden tuotanto älykkäillä hälytyksillä ja läpinäkyvällä datalla, joka on käytettävissä aina ja kaikkialla.
Jäljitettävyys:
Automaatioratkaisujen avulla voidaan taata myös elintarviketurvallisuus logistiikkaprosessissa. Raaka-aineet, kuten hedelmät, vihannekset ja viljat, voidaan jäljittää yksilöllisten koodien avulla koko matkan sadonkorjuusta loppuasiakkaalle. Läpinäkyvät toimitusketjut takaavat vaaditun laadun ja lisäävät myös asiakkaiden luottamusta tuotteisiin.