Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 ulkokierre tasotiiviste |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Sovellutus | Kokonaiskulutusmittaus; teollisuuskäyttöön | ||
Asennus | Liitäntä putkeen adaperin avulla, | ||
Aine | vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet; öljyt | ||
Ainetta koskeva huomautus |
|
||
Aineen lämpötila [°C] | -10...80 | ||
Painealue |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 19...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 100 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 10 |
Mittausperiaate | ultraääni |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulot
Tulot | laskurin nollaus |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250; (per lähtö) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10; (skaalattava) |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Pulssilähtö | läpivirtausmäärämittaus |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Resoluutio |
|
||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Analogia-alueen alkupiste ASP |
|
||
Analogia-alueen loppupiste AEP |
|
||
Maks. virtausnopeus |
|
||
Askeleissa |
|
Pulssin arvo | 0,1 l...1 000 000 m³ |
---|---|
Pulssinpituus [s] | 0,025...2 |
Mittausalue [°C] | -10...80 |
---|---|
Resoluutio [°C] | 0,2 |
Kytkentäpiste SP [°C] | -9,8...80 |
Palautuspiste rP [°C] | -10...79,8 |
Analogia-alueen alkupiste [°C] | -10...62 |
Analogia-alueen loppupiste [°C] | 8...80 |
Jakoväli [°C] | 0,2 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus (mittausalueella) | vesi: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glykoli (35 %), öljy (viskositeetti 68 mm²/s 40 °C lämpötilasssa): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Toistotarkkuus | 0,2 l/min; 12 l/h; 0,012 m³ /h |
Tarkkuus [K] | ± 3 (Q > 1 l/min) |
---|
Vasteajat
Vasteaika [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] | 0...50 |
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...1 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (vesi) |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | Virtausvalvonta; määrämittari; Esivalintalaskuri; Lämpötilavalvonta |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-hyväksyntä |
|
||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 185 | ||||||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 1713,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 130 x 100 x 80,5 |
Materiaalit | kotelo: AlMgSi0,5 eloksoitu; tiiviste: FKM; PA 6.6; päällyskalvo: PA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 ulkokierre tasotiiviste |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: messinki, Optalloy-pinnoitettu; Koskettimet: kullattu |
---|
kaaviot ja käyrät
Painehäviö
|
|
---|