Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Rp 1 sisäkierre |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | ||
Aine | Nesteet; vesi; glykoliliuokset; jäähdytysnesteet | ||
Ainetta koskeva huomautus |
|
||
Aineen lämpötila [°C] | -10...100 | ||
Painealue [bar] | 25 | ||
Painealue [MPa] | 2,5 | ||
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 25 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 3 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; taajuussignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 150; (per lähtö 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Kytkentäjaksoa (mekaaninen) | 10 miljoonaa |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtötaajuus [Hz] | 0...10000 |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Resoluutio |
|
||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Taajuusloppupiste, FEP |
|
||
Askeleissa |
|
||
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Mittausdynamiikka | 1:50 |
Mittausalue [°C] | -10...100 |
---|---|
Näyttöalue [°C] | -32...122 |
Resoluutio [°C] | 1 |
Kytkentäpiste SP [°C] | -9...100 |
Palautuspiste rP [°C] | -10...99 |
Jakoväli [°C] | 1 |
Taajuusalkupiste, FSP [°C] | -10...78 |
Taajuusloppupiste, FEP [°C] | 12...100 |
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] | 10...10000 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus (mittausalueella) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 2 l/min; aine- ja käyttölämpötila: +22 °C ± 4K) |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 1 % MEW |
Lämpötilapoikkeama | 0,029 °C / K |
---|---|
Tarkkuus [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Vasteajat
Vasteaika [s] | 0,01 |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...5 |
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] | 0...5 |
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; virta/taajuuslähtö; aineen valinta; binäärilähdön / analogialähdön vaimennus; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; mittauksen standardimittayksikkö; prosessiarvo väri |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 2 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 5 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -15...80 | ||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 145 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 1286 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4401 / 316); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); messinki (2.0371); messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu; PPS; O-rengas: FKM |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Rp 1 sisäkierre |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Huomautuksia | Huom.! Kotelon malli on muuttunut! | ||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
kaaviot ja käyrät
Painehäviö
|
|
---|