- Tuotteet
- RN6053
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio | 1024 resoluutio; 1024 askelta; 10 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | SSI-dataliitäntä |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 10 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] | 6000 |
Lähdöt
Koodaus | Gray-koodi; (kasvavat koodiarvot myötäpäivään pyöritettäessä (akselipäästä katsottuna)) |
---|---|
Signaalit | datatulo; TTL-yhteensopivat signaalit; Tahti ja Tahti (inv.) RS 485 -ajurista; datalähtö; tahdistettu sarjasignaali; TTL-yhteensopivat signaalit data ja data(inv.); inkrementaalisignaalit; 2 sinimuotoista inkrementaalisignaalia (A ja B) ; vaihesiirto 90°; 1 Vss 512 signaalijaksoa per kierros |
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio | 1024 resoluutio; 1024 askelta; 10 bittiä |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | SSI-dataliitäntä |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 |
Suojausluokka | IP 64 |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Mekaaniset tiedot
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 10 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 10 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 20 |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 1 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 100 m; radiaalinen |
kaaviot ja käyrät
Pulssikaavio
|
|
---|