Resoluutio | parametroitavissa resoluutio; 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | SSI-dataliitäntä |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 10 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 300 |
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] | 6000 |
Koodaus | Binäärikoodi tai Gray-koodi; (parametroitavissa; aikavakio paikan laskemista varten : 0,5 ms) |
---|
Resoluutio | parametroitavissa resoluutio; 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | SSI-dataliitäntä |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...100 |
Suojausluokka | IP 64 |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Materiaalit | alumiini | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 10000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 10 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 10 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 20 |
Huomautuksia |
|
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M23 (ifm 1001.11), radiaalinen; Maksimi kaapelipituus: 100 m |
Pulssikaavio
|
|
---|