You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Ohjelmistot / IIoT-ratkaisut
  3. IIoT-ohjelmistopaketti
  4. moneo start-sarja ohjelmisto
  5. QM9105

lisenssi ohjelmistoon kriittisten prosessiarvojen rakenteellisten muutosten tunnistamiseksi

QM9105

moneo DataScienceStarter 2 LIC

lisenssi ohjelmistoon kriittisten prosessiarvojen rakenteellisten muutosten tunnistamiseksi

QM9105

moneo DataScienceStarter 2 LIC

  • Tietotekniikan asiantuntemus ei tarpeen tuotanto- ja kunnossapitopäälliköille
  • Automaattinen datan valmistelu ilman aikaa vievää datan esikäsittelyä
  • Jatkuva taustavalvonta
  • Vapaasti konfiguroitavissa oleva herkkyys kaavojen tunnistamiseen
  • Rakenteellisten muutosten automaattinen luokittelu tekoälymenetelmillä
Sovellutus
Sovellus
moneo RTM -lisäosa anturidatan rakenteellisten muutosten älykkääseen tunnistukseen prosessin kunnon, laadun ja tehokkuuden valvomiseksi tekoälymenetelmien avulla
Konfiguraatio
valvottavan kohdemuuttujan sekä aikavälin valinta
dynaamisen kaavantunnistuksen esiasetus
trendin, volatiliteetin ja tasonvaihdon konfigurointi
kaavan suunnan, evaluointijakson ja hälytysherkkyyden yksilöllinen asetus
Yhteensopivuus
yhteensopiva IO-Link -yhteisön tämänhetkisten IO-Link-spesifikaatioiden kanssa
Liitettävyys
IO-Link -masterit ja -laitteet
VSE-diagnostiikkayksikkö tärinäantureille
Valvonta
yksittäisten prosessiarvojen jatkuva valvonta standardoitujen kaavojen varalta
automaattinen tukipyynnön luonti, jos tunnistetaan kaavoja (anomalia)
Käyttöliittymä
5-vaiheinen ohjattu konfigurointitoiminto
aiemmin määritellyn kohdemuuttujan live-seuranta
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kieli saksa; englanti; ranska; italia; espanja; portugali; kiina; japani; korea; puola
Tietoväline lataus
Lisenssityyppi yksittäinen lisenssi
Lisenssiluokka täysversio
Järjestelmävaatimukset
Min. CPU-jakso 2,3 GHz
Keskusyksikön ytimien minimimäärä 4
Min. RAM 8
Grafiikan min. resoluutio 1920 x 1080
Tarvittava laiteliitäntä USB; LAN Adapter - RJ45
Verkkosovitin Ethernet 1 Gbit
Verkkoprotokolla Ethernet TCP/IP
Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Web-selain Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot)
Tarvittava lisäohjelmisto
moneo software download
moneo OS License
moneo RTM License
moneo edgeConnect
moneo infopoints