- Tuotteet
- PN8050
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [bar] | 0...400 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre |
Sovellutus
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Aine | nesteet ja kaasut |
Sopii tietyin edellytyksin | kaasumaisilla aineilla käyttö rajoitetaan maks. 25 bar paineeseen. |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Min. rikkoontumispaine [bar] | 1000 |
Painealue [bar] | 600 |
Painelaji | suhteellinen paine |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 60 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,2 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [bar] | 0...400 |
---|---|
Kytkentäpiste SP [bar] | 20...400 |
Palautuspiste rP [bar] | 12...392 |
Jakoväli [bar] | 4 |
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | < ± 0,25; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] | < ± 2,0 |
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) | < ± 0,3 |
Vasteajat
Binäärilähdön säädettävä vasteaika ja siitä seuraava kytkentätaajuus |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasteaika [ms] | suorakulmaisella painekäyrällä; Kytkentäpiste (SPx) = 70 %; päästöpiste (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] | 0, 0,2, 0,4,...3 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus | ohjelmointipainike |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
Mekaaniset tiedot
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT; PC; NBR; EPDM/X; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316); keramiikka; FKM |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |