• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. PN8020
  • ce
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue [bar] 0...400
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre
Sovellutus
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine nesteet ja kaasut
Sopii tietyin edellytyksin kaasumaisilla aineilla käyttö rajoitetaan maks. 25 bar paineeseen.
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Min. rikkoontumispaine [bar] 1000
Painealue [bar] 600
Painelaji suhteellinen paine
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 20...30 DC
Virrankulutus [mA] < 60
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä 1
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 500
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [bar] 0...400
Kytkentäpiste SP [bar] 20...400
Palautuspiste rP [bar] 12...392
Jakoväli [bar] 4
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [% loppuarvosta] < ± 2,0
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] < ± 0,25; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] < ± 2,0
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) < ± 0,3
Vasteajat
Binäärilähdön säädettävä vasteaika ja siitä seuraava kytkentätaajuus
Vasteaika (dAP) [ms] 15 20 30 50 90 170 330
Kytkentätaajuus [Hz] 50 35 30 20 15 9 5
Vasteaika [ms] suorakulmaisella painekäyrällä; Kytkentäpiste (SPx) = 70 %; päästöpiste (rPx) = 30 %
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] 0, 0,2, 0,4,...3
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus ohjelmointipainike
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Mekaaniset tiedot
Kotelo sylinterinmuotoinen
Mitat [mm] Ø 34 / L = 91,5
Materiaalit messinki niklattu; PBT; PC; PA
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit messinki niklattu; keramiikka; FKM; NBR; EPDM/X
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus LED, punainen
Toimintonäyttö 7-segmenttinäyttö
mittausarvot 7-segmenttinäyttö
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A