Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä |
Sovellutus
Erityispiirre | polarisaatiosuodatin |
---|---|
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Erotusjännite [V] | 32 |
Virrankulutus [mA] | 21 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 300 |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 662 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | himmeä kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Tunnistusalue
Toimintaetäisyys prismapeilillä [m] | 0,1...4; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|---|
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 160 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Polarisaatiosuodin saatavana | kyllä |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||
Min. prosessijakso [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri | ||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...60 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 905 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 58,5 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä | |
Mitat [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | sinkkipainevalu; PEI | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|