- Tuotteet
- OD5005
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo; vihreä valo; Sininen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sovellutus
Sovellutus | värintunnistus ; peilistä heijastava toiminta ; kohteesta heijastava toiminta |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 12...30 DC; (Maks. aaltoisuus : 5 Vss) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 80 |
Suojausluokka | II |
Valolaji | punainen valo; vihreä valo; Sininen valo |
Tyyp. elinikä [h] | 100000 |
Referenssilämpötila / huoltoikä [°C] | 25 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Tunnistusalue
Toimintaetäisyys [m] | 0,1...0,25; (peilistä heijastava toiminta ) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | < 12,5; (kohteesta heijastava toiminta ± 2) |
Valonsäteen maks. leveys [mm] | 2 |
Valonsäteen maks. korkeus [mm] | 4 |
Valonsäteen mitat / | Tuntoetäisyys |
Vasteajat
Vasteaika [s] | 0,7 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...55 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Maks. immuniteetti ulkoisia valolähteitä kohtaan [klx] | 20 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 53 x 30 x 80 | |
Materiaalit | sinkkipainevalu | |
Materiaali linssi |
|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|