1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Laser-anturit
  5. Etäisyysanturit malli O1D
  6. O1D100

O1D100

Optinen etäisyysanturi

O1DLF3KG/IO-LINK

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Luotettava optinen etäisyysmittaus 10 m saakka
  • Kaksi binäärilähtöä, joista toinen voidaan konfiguroida analogialähdöksi
  • Skaalattava mittausalue ja ikkunatoiminto
  • Käyttö sovellutuksissa, joissa tarvitaan taustavaimennusta
  • Erinomainen hinta/laatusuhde
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Kattavat tekniset tiedot PDF-formaatissa

Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 59 x 42 x 52
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC; (käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA] < 150
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Tyyp. elinikä [h] 50000
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Sähköinen rakenne PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 200
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20; (IEC 61131-2)
Maks. kuormitus [Ω] 250
Analogiajännitelähtö [V] 0...10; (IEC 61131-2)
Min. kuormitusresistanssi [Ω] 5000
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Valonsäteen maks. leveys [mm] 15
Valonsäteen maks. korkeus [mm] 15
Valonsäteen mitat / 10 m
Taustavaimennus [m] 0...19
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [m] 0,2...10; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Mittaustaajuus [Hz] 1...50
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38.4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9
IO-Link laite-ID 806 d / 00 03 26h
Profiili Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 2
Prosessidata, binääri 2
Min. prosessijakso [ms] 6
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -10...60
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
Lasersuojausluokka 2
Laitesuojausta koskeva huomautus
Huom!: Laservalo
Teho: <= 4 mW
Aallonpituus: 650 nm
pulssi: 1,3 ns
Älä tuijota sädettä.
Vältä altistumista lasersäteelle.
laserluokka: 2
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Vastaa 21 CFR 1040 vaatimuksia lukuunottamatta Laser Notice nr. 50 (kesäkuu 2007) mukaisia poikkeavuuksia.
MTTF [vuotta] 182
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 308,5
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 59 x 42 x 52
Materiaalit kotelo: sinkkipainevalu; linssi edessä: lasi; LED-ikkuna: PC
Linssin suuntaus linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
käyttö LED, vihreä
Etäisyys, ohjelmointi alfanumeerinen näyttö, 4-numeroinen
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste)
Suojalinssi, E21133
Huomautuksia
Huomautuksia
Lisätietoja mittausalueesta / käyttöalueesta löytyy käyttöohjeesta.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — O1D100-06 — 18.01.2011 —