Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|---|
Anturin pituus L [mm] | 100...1600 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 ulkokierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | Nesteet |
Aineen dielektrisyysvakio | ≥ 1,8; (aineilla, joiden dielektrisyysvakio on 1,8...5 (esim. öljyt), tulee käyttää koaksiaaliputkea) |
Suositeltavat aineet | vesi; vesipohjaiset aineet; öljyt; öljypohjaiset aineet |
Ei-soveltuvat aineet | Katso käyttöohje, kappale "Toiminta ja ominaisuudet". |
Prosessilämpötila [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; kts. ilmoitus kohdassa huomautuksia) |
Painealue [bar] | 16 |
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 |
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 16 |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 3 |
Mittausperiaate | Mikroaaltotutka |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 4 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | terminen, tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Aktiivinen alue A [mm] | L-40; (säädettynä öljyille ja öljypohjaisille aineille: L-60) |
Ei-aktiivinen alue I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (säädettynä öljyille ja öljypohjaisille aineille: 30 / 30) |
Mittaustaajuus [Hz] | 4 |
Kytkentäpiste SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Kytkentäpistettä SP koskeva huomautus |
|
|
Palautuspiste rP [mm] | 10... L-35 | |
Palautuspistettä rP koskeva huomautus |
|
|
Jakoväli [mm] | 5 | |
Hystereesi [mm] | > 5 |
Toistotarkkuus [mm] | ± 5 |
---|---|
Mittausvirhe [mm] | ± 7 |
Offset-virhe [mm] | 5 |
Resoluutio [mm] | 1 |
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) | ± 0,2 % |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiili | ei profiilia | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 1 | ||||
Prosessidata, binääri | 4 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 205 | ||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 380,45 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); sondiliitäntä: haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; tiiviste: NBR vahvistettu kuitu |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 ulkokierre |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia | Korkeille prosessilämpötiloille: Prosessiliitännän lämpötila on ratkaiseva. Todellinen aineen lämpötila saa olla korkeampi. |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
Mittauspoikkeama D aktiivisen sauvanosan rajoilla
|
|
---|