Kapasitiivinen anturi
KI5309
KI-3250NBPKG/SL/1P/US/IO
Kapasitiivinen anturi
KI5309
KI-3250NBPKG/SL/1P/US/IO
- Helposti säädettävä tuntoetäisyys
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Käyttö korkeissa lämpötiloissa
- Paikan tunnistus tai pinnankorkeuden valvonta
{{ifmVariantName}}
Tuotteen ominaisuudet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sähköinen rakenne | PNP | ||||||||||
Lähtötoiminto | sulkeutuva | ||||||||||
Tuntoetäisyys [mm] | 0,5...40 | ||||||||||
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||||
Kotelo | kierremalli | ||||||||||
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 | ||||||||||
Sovellutus | |||||||||||
Aineen lämpötila [°C] | -25...110 | ||||||||||
Sähköiset tiedot | |||||||||||
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Virrankulutus [mA] | < 22 | ||||||||||
Suojausluokka | III | ||||||||||
Napaisuussuojaus | kyllä | ||||||||||
Lähdöt | |||||||||||
Sähköinen rakenne | PNP | ||||||||||
Lähtötoiminto | sulkeutuva | ||||||||||
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 | ||||||||||
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 30 | ||||||||||
Oikosulkusuojaus | kyllä | ||||||||||
Ylikuormitussuojaus | kyllä | ||||||||||
Tunnistusalue | |||||||||||
Tuntoetäisyys [mm] | 0,5...40 | ||||||||||
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä | ||||||||||
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 25 | ||||||||||
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 25 ± 10 % | ||||||||||
Tarkkuus / poikkeamat | |||||||||||
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 | ||||||||||
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -15...15 | ||||||||||
Liitännät | |||||||||||
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||||
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 20 | ||||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; sulkeutuva / avautuva (konfiguroitavissa); PNP / NPN (parametrierbar); kytkentäpisteen säätö; Hystereesi | ||||||||||
Käyttöolosuhteet | |||||||||||
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 | ||||||||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||||
Hyväksynnät / testit | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 896,74 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
||||||||||
Mekaaniset tiedot | |||||||||||
Paino [g] | 50,8 | ||||||||||
Kotelo | kierremalli | ||||||||||
Asennus | uppoasennus ei sallittu | ||||||||||
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 | ||||||||||
Kierremerkintä | M30 x 1,5 | ||||||||||
Materiaalit | PBT; PC; POM | ||||||||||
Kiristysmomentti [Nm] | 8 | ||||||||||
Näytöt / käyttöelementit | |||||||||||
Näyttö |
|
||||||||||
Tarvikkeet | |||||||||||
Toimitettavat osat |
|
||||||||||
Huomautuksia | |||||||||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | ||||||||||
Sähköinen liitäntä - urospistoke | |||||||||||
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — KI5309-00 — 02.03.2022 —
![]() |