Tuotteen ominaisuudet
Mittausperiaate | MEMS kapasitiivinen ; (Kiihtyvyysanturi ; gyroskooppi ) |
---|---|
Mittausakselien lukumäärä | 2; (X/Y) |
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
Kallistuskulma-alue [°] | ± 90 |
---|
Sovellutus
Toimintaperiaate | dynaaminen |
---|---|
Sovellutus | Tarkka kallistusmittaus dynaamisissa sovellutuksissa |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 9...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausperiaate | MEMS kapasitiivinen ; (Kiihtyvyysanturi ; gyroskooppi ) |
---|---|
Mittausakselien lukumäärä | 2; (X/Y) |
Kallistuskulma-alue [°] | ± 90 |
---|---|
Mittausalue kiihtyvyys [g] | ± 4 |
Mittausalue ajoneuvon kääntymisnopeus [°/s] | ± 500 |
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Toistotarkkuus [°] | ± 0,05 |
Resoluutio [°] | 0,01; (parametroitavissa) |
Lämpötilakerroin [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Tarkkuus [°] | ± 0,5 |
---|
Tarkkuus [°] | ± 0,3 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Päätevastus | kyllä; (sisäinen ; parametroitavissa) |
Protokolla | CANopen | ||
---|---|---|---|
Tehdasasetukset |
|
||
Versio | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 260 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 198 |
---|---|
Mitat [mm] | 27 x 59 x 105,3 |
Materiaalit | kotelo: alumiinipainevalu musta; valumassa: polyuretaanihartsi |
Asennusasento | horisontaalinen |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - CAN-In
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
kaaviot ja käyrät
mittaus- ja asennussuunta
|
|
---|