Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 75 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 10 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...12,15 |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1083 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 149,5 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 75 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: PBT valkoinen; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 80 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|