Sovellutus
Erityispiirre |
Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
Silikoni-vapaa |
kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] |
24 DC |
Suojausluokka |
III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] |
3 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] |
-25...80 |
Suojausluokka |
IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] |
58,7 |
Valukotelomateriaali |
TPU |
Mutterin materiaali |
messinki, niklattu |
Tiivistemateriaali |
FKM |
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
kyllä |
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa |
min. 15 x kaapelin halkaisija |
Taivutuskertojen lukumäärä |
> 1 Mio. |
|
Sähköinen liitäntä - urospistoke C
|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5...0,8 Nm |
Sähköinen liitäntä - Kaapeli
Liitäntä |
Kaapeli: 0,45 m, PVC, Halogeniton, musta, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin A
|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5...0,8 Nm |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin B
|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5...0,8 Nm |