- Tuotteet
- Kuvankäsittely / Identifionti
- RFID
- Antenniadapterit toimintaetäisyyden kasvattamista varten
- E80390
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...60 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 95,5 |
---|---|
Materiaalit | PVC |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,6 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Muut tiedot
Tag E80371 (30 mm)
Antenni | tuntoetäisyys ilman metallia | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 30 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 80 mm |
Tag E80384 (50 mm)
Antenni | tuntoetäisyys ilman metallia | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 60 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 100 mm |
Tag E80320 (ISO-kortti)
Antenni | tuntoetäisyys ilman metallia | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 75 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 150 mm |