- Tuotteet
- E70471
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 15,6 |
---|---|
Materiaalit | tiiviste: EPDM; kotelo: PA; O-rengas: EPDM; ruuvit: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); lukkomutteri: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); liitinnastat: pronssi kullattu |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,35 |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
---|