Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 58 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 30 / L = 38 |
Materiaalit | alumiini |
Kiristysmomentti [Nm] | ruuvien kiristysmomentti: 120 Ncm |
Ulkohalkaisija D [mm] | 30 |
Sisähalkaisija 1 [mm] | 10 |
Sisähalkaisija 2 [mm] | 12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch |
Keskitysaukon syvyys [mm] | 9,6 |
Puristusruuvi [mm] | M4 x 12 - ISO 4762 (2 x) |
Pituus [mm] | 38 |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 6000 |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | ± 0,5 |
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm] | ± 0,35 |
Maks. kulmapoikkeama [°] | ± 4,0 |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |