Asennusadapteri kapasitiivisille antureille
E43904
MOUNTING CAP G1",POM
Asennusadapteri kapasitiivisille antureille
E43904
MOUNTING CAP G1",POM
- Luotettava asennus säiliön seinään
- Tehokas suojaus likaantumista, iskuja ja törmäyksiä vastaan
- Pinnankorkeuden tunnistus kapasitiivisilla antureilla astioisssa ja säiliöissä
- Korkea painekestoisuus
- Käyttö korkeissa lämpötiloissa
{{ifmVariantName}}
Sovellutus | |
---|---|
Painealue [bar] | 8 |
Käyttöolosuhteet | |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
Mekaaniset tiedot | |
Paino [g] | 40 |
Mitat [mm] | G 1 / L = 50 |
Kierremerkintä | G 1 |
Materiaalit | Adapteri: POM |
Kiristysmomentti [Nm] | 5 |
Anturiliitäntä | kierreliitäntä M18 x 1 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 ulkokierre |
Huomautuksia | |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E43904-00 — 02.04.2007 —
![]() |