Asennus | Lukitusliitin | |
---|---|---|
Painealue [bar] | 1 | |
Huomautus / painealue |
|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 91,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | Ø 8 mm |
Prosessiliitäntä | Ø 23 mm |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|