Sovellutus
Sovellutus | öljyhydrauliikkasovellutukset ; Mahdollistaa anturin vapaan suuntauksen |
---|---|
Asennus | putkiasennukseen; (Putkiadapteri M14 x 1,5 tarvittava ) |
Painealue [bar] | 315 |
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 60 |
---|---|
Materiaalit | teräs (1.0718 / 12L13); ruostumaton teräs (1.4305 / 303); teräs (1.0216) ; FKM; Zn-Ni-pinnoite |
Anturiliitäntä | G 1/4 ulkokierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä M14 x 1,5 sisäkierre kartiotiiviste :L8 |
Tiivistys | kaksireunainen tiivisterengas |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|