Sovellutus | öljyhydrauliikkasovellutukset |
---|---|
Asennus | asennus tasaiselle pinnalle ; (asennus E30464) |
Painealue [bar] | 630 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 39 |
---|---|
Materiaalit | teräs (1.0718 / 12L13); Zn-Ni-pinnoite |
Anturiliitäntä | M16 x 1,5 kartiorengasadapteri ; kartiotiiviste :S8 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1/4" NPT ulkokierre |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|