- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Laitesuojaus
- Suojalasit
- E21171
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 39,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 42 x 4,6 x 42 |
Materiaalit | etulevy: sinkkipainevalu musta lakkaus; suojalasi: lasi väritön ja läpinäkyvä; tiiviste: FPM 75 ±5 Shore A; ruuvit: ruostumaton teräs |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,6; (ruuvit) |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |