{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.
Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi
Käyttöolosuhteet | |
---|---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Mekaaniset tiedot | |
Paino [g] | 47,5 |
Huomautuksia | |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin | |
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli | |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin | |
Pistokeliitäntä: 1 x RJ45, kulmamalli | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E21140-00 — 09.11.2007 —
![]() |