Malli | punaisella ja infrapunavalolla toimiville peilivalokennoille |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...65 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
Paino [g] | 23 |
---|---|
Mitat [mm] | 50 x 1000 x 0,4 |
Heijastinpinta [mm] | 50 x 1000 |
Materiaalit | muovi; akryyli |
Pituus [mm] | 1000 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
tyypilliset heijastusarvot 0,2° tarkkailukulmalla | [cd/lx * m²] |
valaisukulma 5 ° / 40 ° | 1000 / ≅ 300 |