- Tuotteet
- E20093
Sovellutus
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OKF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 40 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 40 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Mekaaniset tiedot
Tuntopään tyyppi | kulmamalli |
---|---|
Tuntopään halkaisija [mm] | 4 |
Tuntopään pituus [mm] | 10 |
Kokonaispituus [mm] | 1200 |
Minimi taivutussäde [mm] | 20 |
Materiaalit | Adapteri: PPE |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PVC |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|