Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Paino [g] | 27,216 |
---|---|
Mitat [mm] | 38 x 20 x 40 |
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | sinkki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
liittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 8...10 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkki, niklattu; Koskettimet: kullattu |
---|