- Tuotteet
- E18064
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 300 AC/DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...105 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 571,526 |
---|---|
Materiaalit | PVC |
Valukotelomateriaali | PVC |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 6 m, PVC, harmaa; 3 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu |
---|