Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Malli | Tehonsyöttökaapeli, T-koodattu |
Käyttöjännite [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 84,8 |
---|---|
Mitat [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Materiaalit | PP |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 0,5 m, PUR, musta, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: T; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu |
---|