Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 111,4 |
---|---|
Valukotelomateriaali | messinki, niklattu / TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki, niklattu; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PUR, musta, Ø 6 mm, suojattu; 8 x 0,25 mm² |
---|
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |