Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Malli | Tehonsyöttökaapeli, T-koodattu |
Käyttöjännite [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 563,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Materiaalit | PUR | ||||||||
Valukotelomateriaali | PUR | ||||||||
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: T; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu |
Liitäntä | Kaapeli: 5 m, PUR, musta; 4 x 1,5 mm² |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: T; Valettu runko: PUR |