1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liitinteknologia
  4. Koko tuotevalikoima
  5. Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
  6. E12402

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.
Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).

E12402

Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0002K08

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • 8-napainen liitäntä
  • Hyvä sähkömagneettinen yhteenspivuus suojatun kaapelin ansiosta
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Anturisignaalien luotettava siirto
  • Laaja käyttölämpötila-alue
Lataa
Technische Details
Sovellutus
Erityispiirre Suojattu kaapeli
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 30 AC / < 36 DC
Suojausluokka III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 2
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 181,3
Mitat [mm] 15 x 15 x 43
Materiaalit TPU
Mutterin materiaali messinki, niklattu
Huomautuksia
Huomautuksia 8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.; Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, PUR, musta, suojattu; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 1...1,5 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — E12402-00 — 29.08.2014 —