- Tuotteet
- E10801
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Mitat [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 20 m, PVC, oranssi; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu |
---|