Sovellutus
Sovellutus | kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Malesia ; Brasilia; Meksiko; Uusi-Seelanti; Etelä-Korea ; Vietnam | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 60 |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Tunnistusalue
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] | 170 | |||
---|---|---|---|---|
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] | 160 | |||
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-moodi | ei | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 77,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiaalit | PBT; TPU; ruostumaton teräs |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|