Sovellutus | kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Kiina; Singapore; Japani; Taiwan ; Israel; Intia | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO-moodi | ei | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 22 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Iskunkestävyys |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||
Sähköinen turvallisuus |
|
Paino [g] | 106,25 |
---|---|
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); Suojakansi: PPS; välikappale : PEI |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|