Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] |
24 DC |
Virrankulutus [mA] |
700 |
Toimintataajuus [MHz] |
902...928 (FCC); (Singapore: 920...925 MHz Toimintataajuus aktivoidaan asettamalla tiedonsiirtostandardiksi Singapore.) |
Antenniliitännät |
4; (TNC-käänt.) |
RFID-standardi |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Lähetysteho ERP [mW] |
2000 |
Impedanssi [Ω] |
50 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä |
Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri |
2 |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä |
2 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] |
500 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet |
Ohjelmisto |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä |
Ethernet |
Ethernet
Protokolla |
TCP/IP |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] |
-25...55 |
Varastointilämpötila [°C] |
-25...85 |
Suojausluokka |
IP 65 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] |
3013 |
Kotelo |
suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] |
233,5 x 270 x 68 |
Materiaalit |
Suojakansi: muovi; kotelo: alumiini; TNC-liitin: messinki / PTFE; liitin: messinki / muovi |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
käyttö |
1 x LED, punainen/vihreä |
|
Sähköinen liitäntä - Ethernet
|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D |
Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä
|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
Sähköinen liitäntä - virransyöttö
|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |