Resoluutio | 16 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN; USB; WLAN; Mobiiliverkot |
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 250 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 1 |
---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 1 |
---|
Resoluutio | 16 bittiä |
---|---|
Mittausalue kiihtyvyys [g] | ± 16 |
Mittausalue ajoneuvon kääntymisnopeus [°/s] | ± 250 |
---|
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | 2 |
---|
Tarkkuus | ≤ 3 %; (offset-poikkeama: ±3 °/s) |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN; USB; WLAN; Mobiiliverkot |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Protokolla | CANopen; CAN Layer 2; J1939 | |
---|---|---|
Versio | ISO 11898-2/5 | |
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Taajuuskaista | GSM; GPRS; EDGE; 2G; UMTS; HSPA; 3G |
---|
Liitintyyppi | Mirco-AB |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 213 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA musta |
Näyttö |
|
---|
Reaaliaikakello | kyllä; sleep- ja wakeup-moodit |
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|