- Tuotteet
- Liikkuvan kaluston järjestelmät
- Käyttö- ja monitorointiyksiköt
- Kestävä HMI 64-bittisille moniytimisille prosessoreille
- CR1058
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 12 / 24 |
Virrankulutus [mA] | < 0,792; (24 V DC; binäärilähdöillä: < 5000 mA) |
Tehonkulutus [W] | 19 |
Lähdöt
Äänilähtö | Stereo Line-Out |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | CODESYS 3.5 |
---|---|
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
Käyttöjärjestelmä | Embedded Linux 4.14 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Tiedonsiirtonopeus | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokolla | CANopen; SAE J1939; vapaa protokolla |
Profiili | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Liitäntä | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 100 MBit/s | |
Protokolla | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Tiedonsiirtonopeus | < 480 MBit/s |
---|---|
Versio | 2.0 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...50 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 | ||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) | ||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | ||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; (kytketyillä erikseen tiivistetyillä johtimilla varustetuilla liittimillä ja kytketyillä M12-liittimillä tai sulkutulpilla: IP 67) | ||
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 1033 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asennustapa | pulpetti / pinta | ||||||
Mitat [mm] | 176,6 x 114,1 x 41 | ||||||
Materiaalit | alumiinipainevalu pulveripinnoitettu | ||||||
Tietoa käyttöiästä |
|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
||||
Näyttöresoluutio | 800 x 480 | ||||
Näyttötyyppi | värinäyttö | ||||
Näytön koko | 5" | ||||
Muotosuhde | 16:10 | ||||
Näytön taustavalaistus | LED | ||||
Värisyvyys | 18 Bit | ||||
Kirkkaus [cd/m²] | < 600; (säädettävä: 0...100 %; askeleissa: 1 %) | ||||
Kontrastisuhde | 500:1 |
Laitteisto
Prosessori | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Työmuisti | 1 GByte RAM |
Massamuisti | 2 GByte Flash |
Datamuisti
Reaaliaikakello | kyllä; UTC, paristovarmistettu |
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|