- Tuotteet
- AC2705
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 280 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30 |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
Tulovirta "1" [mA] | > 5 |
Tulovirta "0" [mA] | < 1,5 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 10 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Piiri | PNP |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
AS-i-luokitus
AS-i-profiili | S-0.0 |
---|---|
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 0 |
AS-i ID-koodi [hex] | 0 |
Mekaaniset tiedot
Asennustapa | Kisko- ja takaseinäasennus; Ketjutus mahdollinen |
---|---|
Materiaalit | PA; PVC |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | ruuviliittimet: |
---|